Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Purisys CPF201 - Compact analog pH sensor for pure and ultrapure water

Analog pH sensor
Purisys CPF201

Compact electrode for power and life sciences industries

CPF201
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Measuring range

    pH 1-13 (<100µS/cm)

  • Process temperature

    2°C - 75°C
    (36°F - 167°F)

  • Process pressure

    max. 3 bar
    (43.5 psi)

Phạm vi ứng dụng

Purisys CPF201 is the specialist for pure and ultrapure water. Its integrated stainless steel assembly provides stable and flow-independent measurement at lowest conductivities. Purisys ensures optimum water quality and guarantees highest safety of your products or assets.

  • Boiler feed water

  • Power plant applications

  • Pharmaceutical water for injection

Lợi ích

  • Stable pH reading and response

  • Elimination of flow dependency errors

  • Patented porous PTFE reference junction

  • Easy installation

Video