Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Indumax CLS52 conductivity sensor: fast temperature response

Analog conductivity sensor
Indumax CLS52

Inductive conductivity sensor for applications with fast temperature changes

CLS52
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Measuring range

    0.1 to 2000 mS/cm

  • Process temperature

    Max. 125°C (short time up to 140°C)
    max. 257°F (short time up to 284°F)

  • Process pressure

    Max. 16 bar at 90 °C
    (Max. 232 psi at 194 °F)

Phạm vi ứng dụng

The Indumax CLS52 inductive conductivity sensor is equipped with a stainless steel temperature sensor that gives you an ultrafast temperature response to measure exactly in separation applications.

Indumax CLS52 is suited to applications such as:

  • Alkaline/acid concentration control in remaking

  • Phase separation of product/water and product/product mixtures in pipe systems

Lợi ích

  • Engineered for quick temperature response

  • Low risk of soiling due to encapsulated sensor

  • Insensitive to polarization

Video