Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Phạm vi ứng dụng
Specifically developed for the food and beverage and life sciences industries, the Liquiphant FTL63 is compliant to all their hygienic requirements. The proven vibronic technology works reliably in all pumpable liquids, even where other measuring principles reach their limits due to changes in conductivity or dielectric constant (DC value), deposits, foam, turbulences or air bubbles. Therefore, the technology is the perfect substitute for float switches, capacitive or optical sensors.
Liquiphant FTL63 is used for point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines.
Process temperature from -50 to +150 °C (-58 to +302 °F)
Viscosities up to 10,000 mm2/s (cSt)
Sensor length up to 3 m (10 ft)
Surface finish: mechanical or electropolished
International hygienic certificates (3-A, EHEDG, ASME BPE), contact material conformity with EC1935/2004, FDA, GB4806
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL
CIP/SIP
Lợi ích
Universal use in all pumpable liquids without media adjustment - proven vibronic measurement technology
High process and product safety through certified hygienic design (3-A, EHEDG, ASME BPE) as well as proven material conformity and traceability through declarations and certificates (e.g. EC1935/2004, FDA and cGMP)
Easy commissioning with plug & play functionality and minimized maintenance effort thanks to function test via test button or magnetic pin
Continuous diagnostics as well as traceable and documented on-demand verification without process interruption thanks to Heartbeat Technology
Intuitive operation via Bluetooth® Technology as well as optical process status indication via colored and bright LED
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản

-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquiphant FTL63
Vibronic
HARTEN VI 03/06/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/06/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI01713FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density with Density Computer FML621
Vibronic
EN VI 30/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2023
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
TI01714FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquiphant FTL63
Vibronic
EN VI 30/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2023
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
TI01712FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Liquiphant FTL63
Vibronic
EN VI 30/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2023
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
BA02286FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Liquiphant FTL63 Density
Vibronic
EN VI 30/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2023
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA02288FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Liquiphant FTL63
Vibronic
HARTEN VI 03/06/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/06/2024
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
BA02287FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
GP Liquiphant FTL63 HART
Vibronic
EN VI 03/06/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
03/06/2024
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
GP01206FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Liquiphant FTL63
Vibronic
EN VI 30/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2023
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
KA01643FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Liquiphant FTL63
Vibronic
HARTEN VI 07/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/05/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
KA01642FEN_0224-00.pdf
-