Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft),
Solids: 5 m (16 ft) -
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA6P)
Phạm vi ứng dụng
The FDU91 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 10m (33ft), solids 5m (16ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and of bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)
Pressure: +0.7 to +4bar (+10 to +58psi)
Maximum measuring range: Liquids 10m (33ft), solids 5m (16ft)
Blocking distance: 0.3m (1ft)
International explosion protection certificates
Lợi ích
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Hermetically welded PVDF sensor for highest chemical resistance
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Integrated heating against a build-up of ice at the sensor (optional) ensures reliable measurement
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
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
Prosonic S FDU91
bản tiếng Anh - 05/2021
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202114/09/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
802.7 KB
Tên tập tin:
TI01470FEN_0221.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
FAU40 alignment unit
Installation accessory for ultrasonic or microwave sensors with cable
connectionEN VI 01/03/202106/09/200501/07/2003Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/03/2021
Cỡ tập tin:
446.3 KB
Tên tập tin:
TI00179FEN_1021.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN VI 27/08/202418/05/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/08/2024
Cỡ tập tin:
496.2 KB
Tên tập tin:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN VI 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/01/2018
Cỡ tập tin:
1013 KB
Tên tập tin:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FDU91
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202114/09/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
802.7 KB
Tên tập tin:
TI01470FEN_0221.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN VI 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/06/2021
Cỡ tập tin:
403.2 KB
Tên tập tin:
XA00321FEN_1521.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/12/2021
Cỡ tập tin:
401.3 KB
Tên tập tin:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/12/2021
Cỡ tập tin:
416.7 KB
Tên tập tin:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN VI 27/06/202222/01/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/06/2022
Cỡ tập tin:
429.4 KB
Tên tập tin:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN VI 27/06/202222/01/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/06/2022
Cỡ tập tin:
413.2 KB
Tên tập tin:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-