Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Process temperature
max. 400°C (752°F) (diptube)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any (diptube)
-
Main wetted parts
Non- contact
Phạm vi ứng dụng
The FQG63 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric level, density and interface measurement. The radiation is damped in all directions as long as the source container is switched off. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement. If the source is switched on and lowered down into the process tank, it emits the radiation into all directions.
Designed to hold the radioactive source during density and interface measurement.
Off-position: Radioactive source located in the source container and screens off radiation
On-position: Radioactive source with the flexible extension located in the protection pipe inside the process vessel
Activity: 137Cs to 185.0GBq (5000mCi), 60Co to 3.7GBq (100mCi)
Temperature: -52 to +400°C (-62 to +752°F)
Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)
Lợi ích
Highest safety classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typical classification C66646)
Reliable measurement due to lightweight container and almost spherical design which provides optimized screening
Flexible installation length up to 30m (98ft)
Manually operated and padlock, cylinder lock or locking bolt for fixing the switching position
Switch status easily identified
Compact device that is easy to mount; adapter and centering flange for existing vessel flanges
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
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN VI 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/05/2020
Cỡ tập tin:
3.4 MB
Tên tập tin:
TI00446FEN_1920.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN VI 13/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/04/2012
Cỡ tập tin:
331.5 KB
Tên tập tin:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN VI 13/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/04/2012
Cỡ tập tin:
286.3 KB
Tên tập tin:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (Chứng nhận)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN VI 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/02/2019
Cỡ tập tin:
6.1 MB
Tên tập tin:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN VI 23/09/201306/03/201315/12/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/09/2013
Cỡ tập tin:
557.2 KB
Tên tập tin:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN VI 11/05/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/05/2017
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN VI 08/03/202417/01/201923/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/03/2024
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN VI 12/08/201511/08/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/08/2015
Cỡ tập tin:
331 KB
Tên tập tin:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN VI 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/04/2020
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
SD00311FA2_1920.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN VI 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/02/2025
Cỡ tập tin:
9.5 MB
Tên tập tin:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-