Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
-
Main wetted parts
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
Phạm vi ứng dụng
The Micropilot FMR43 is a free space radar sensor for continuous non-contact level measurement and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The device ensures reliable measurement even under rapidly changing or turbulent process conditions. In addition to the proven 80 GHz technology, a 180 GHz frequency option ensures the use even in particularly small process tanks.
Micropilot FMR43 is for free space applications up to 15 m (49 ft) and offers an additional 180 GHz sensor option for small vessels.
The Micropilot FMR43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Mixing applications of viscous and low conductive media
Filling applications of viscous media
Storage of low conductive fluids
Level measurement in tanks with changing media density
Lợi ích
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification including the radar's accuracy without process interruption with Heartbeat Technology
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Flexibility in scale - installation in tight space conditions thanks to compact sensor design and small process connections as well as use in large tanks and silos
Video
Lựa chọn Lean
-
Sản phẩm tiêu chuẩn
- Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
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
TI Micropilot FMR43 IO-Link
bản tiếng Anh - 05/2024
Free-space radar
EN VI 15/05/202414/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
TI01729FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Thiết bị vô tuyến
Product family: Micropilot
bản tiếng Anh - 05/2024
Product root: FMR43- Region: USA Approval agency: FCC Radar band: E-Band (79 GHz)
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/05/2024
Cỡ tập tin:
99.4 KB
Tên tập tin:
LPR_GRANT_LCGFMR43T.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN VI 15/05/202414/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
TI01729FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN VI 15/05/202414/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Free space radar
EN VI 15/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA02310FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
EN VI 15/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
BA02312FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN VI 15/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/05/2024
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Free space radar
EN VI 15/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
717.9 KB
Tên tập tin:
KA01693FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
EN VI 15/05/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2024
Cỡ tập tin:
743 KB
Tên tập tin:
KA01694FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN VI 01/12/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2024
Cỡ tập tin:
4.2 MB
Tên tập tin:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-