Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Endress+Hauser w Polsce

Informacje na temat firmy

Dostarczamy aparaturę kontrolno-pomiarową oraz usługi i rozwiązania „pod klucz” dla wielu branż przemysłu. Jesteśmy partnerem zarówno dla wiodących koncernów, jak i dla sektora MŚP. Posiadamy ok. 30% udziału w polskim rynku automatyki przemysłowej. Jako jedyni w Polsce możemy poszczycić się akredytacją ISO 17025, która pozwala na kalibracje przepływomierzy u klienta. Jesteśmy członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz partnerem kilku uczelni wyższych, w tym Politechniki Wrocławskiej.

Endress+Hauser w Polsce ©Endress+Hauser

Siedziba Endress+Hauser Polska we Wrocławiu

  • Giám Đốc Điều Hành

    Maciej Sieczka

  • Năm thành lập

    1995

  • Số lượng nhân viên

    120 - i stale rośnie!

Oferujemy:

  • Urządzenia i kompletne systemy do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analityki cieczy i gazów, a także komponenty AKP i rejestratory danych procesowych.

  • Doradztwo, usługi projektowe, montaże i uruchomienia aparatury pomiarowej, przeglądy okresowe oraz pełne wsparcie techniczne 24/7, gwarancyjne i pogwarancyjne.

  • Kompleksowe opomiarowanie zbiorników legalizowanych oraz rozliczeniowe instalacje do dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda, zgodne z dyrektywą MID i wymaganiami Głównego Urzędu Miar.

  • Szkolenia z zakresu doboru, obsługi i serwisu urządzeń i systemów pomiarowych.

  • Legalizacje oraz kalibracje urządzeń i systemów pomiarowych - usługi wyjazdowe i laboratoryjne.

  • Đại diện kinh doanh

Liên hệ

  • Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

    Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

    ul. Wołowska 11

    51-116 Wrocław, Ba Lan