Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Phạm vi ứng dụng
The iTEMP TMT86 is a reliable, intelligent and future proof dual-channel Ethernet-APL PROFINET temperature head transmitter for thermometers with terminal head form B and is suitable for use in hazardous areas. Beneficial diagnostic functions like corrosion monitoring of the sensor wires help to improve the plant up-time. The embedded webserver and the up-to-date FDI package simplifies the device configuration and integration.
Ethernet-APL: 2-wire Ethernet IEEE 802.3cg 10BASE-T1L
Temperature measurement with two independent universal inputs (RTD, Ω, TC, mV)
System integration with PROFINET®
Installation in terminal head form B (flat face) as per DIN EN 50446
Optional: installation in field housing for Ex d applications
Reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostic function in critical processes
Lợi ích
Digital communication down to the field level, even in explosive atmospheres
Easy and standardized system integration via PROFINET® Profile 4
Integrated web server offers simplicity during commissioning and maintenance
High accuracy of measuring point through sensor-transmitter matching
Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition
Fast and tool-free wiring thanks to push-in terminal technology, optional
Attachable measured value display, optional
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
iTEMP TMT86
bản tiếng Anh - 04/2022
Dual-input temperature transmitter PROFINET with Ethernet-APL
EN VI 30/04/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/04/2022
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI01605TEN_TMT86.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
iTEMP TMT86
Dual-input temperature transmitter
PROFINET with Ethernet-APLEN VI 30/04/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/04/2022
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI01605TEN_TMT86.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA iTEMP TMT86
Dual-input temperature transmitter
PROFINET<sup>®</sup> protocolEN VI 01/04/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2022
Cỡ tập tin:
4.4 MB
Tên tập tin:
BA02144TEN_TMT86.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
GP iTEMP TMT86
Temperature transmitter
PROFINET®EN VI 01/04/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2022
Cỡ tập tin:
771.6 KB
Tên tập tin:
GP01175TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
iTEMP TMT86
Dual-input temperature transmitter
PROFINET<sup>®</sup> protocolEN VI 30/11/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2021
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
KA01529TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN VI 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/07/2023
Cỡ tập tin:
445.5 KB
Tên tập tin:
XA01006TEN_0823-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
iTEMP TMT86
PROFINET with Ethernet-APL
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN VI 22/12/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/12/2022
Cỡ tập tin:
412.1 KB
Tên tập tin:
XA03096TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
iTEMP TMT86
PROFINET with Ethernet-APL
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN VI 01/07/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/07/2022
Cỡ tập tin:
409.6 KB
Tên tập tin:
XA02852TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX:
Ex ic IIC T6 GcEN VI 18/07/202328/02/202320/08/202030/11/201923/11/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
18/07/2023
Cỡ tập tin:
449.8 KB
Tên tập tin:
XA01155TEN_0723-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN VI 20/02/202316/08/202210/11/202001/12/201812/07/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/02/2023
Cỡ tập tin:
429.2 KB
Tên tập tin:
XA01007TEN_0723-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/04/2023
Cỡ tập tin:
432.9 KB
Tên tập tin:
10000013591.pdf
-