The float switch FTS20 is a simple and cost-effective solution for point level detection in appropriate fluids. It is used in tanks and vessels as a pump protector or level alarm in open basins, like in sewerage treatment plants. The float switch has two output options, a NAMUR switching signal or a change-over contact. Check out the Liquifloat device for point level applications and click on the button below.
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
As the switch floats up and down on the surface of a liquid, an installed sensor detects its position and triggers the switching operation.
Benefits
Reliable and cost-effective point level detection in liquids
Electrical connections to NAMUR for hazardous areas (to Zone 1) or change-over contact (AC/DC) for universal standard application
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.