Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 60.000,00 mm (2.360'')
Phạm vi ứng dụng
The iTHERM TMS31 is a versatile, modular multipoint temperature assembly designed for temperature average detection and profiling in grain, organic bulk material storage silos and in oil, fuel storage tanks.
The device’s mechanical robustness and accurate temperature sensors offer the necessary characteristics for safe, reliable and economic product storage operations. In its standard configuration it is available with up to 20 thermocouple (TC) or RTD sensors fitted to a primary metal rope.
Oil storage tanks
Bulk material silos
Lợi ích
-
Easy installation and process integration thanks to a high degree of customization
-
Flexible rope that adapts to different silos or tank operating conditions (filling, emptying, storage, …)
-
Intrinsically safe device for use in Ex areas
-
Highly robust design for a long product lifetime and continuous monitoring in all conditions
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
iTHERM MultiSens Bundle TMS31
bản tiếng Anh - 12/2018
Metallic flexible rope multipoint for silos and storage tank applications
EN VI 20/12/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/12/2018
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
TI01443TEN_0118.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
iTHERM MultiSens Bundle TMS31
bản tiếng Anh - 12/2018
Metallic flexible rope multipoint for silos and storage tank applications
EN VI 15/12/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/12/2018
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
BA01955TEN_0118.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Metallic flexible rope multipoint for silos and storage tank
applicationsEN VI 20/12/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/12/2018
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
TI01443TEN_0118.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Metallic flexible rope multipoint for silos and storage tank
applicationsEN VI 15/12/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/12/2018
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
BA01955TEN_0118.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
02/06/2023
Cỡ tập tin:
6.7 MB
Tên tập tin:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/06/2023
Cỡ tập tin:
6.7 MB
Tên tập tin:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
06/07/2023
Cỡ tập tin:
38.5 MB
Tên tập tin:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/07/2023
Cỡ tập tin:
39 MB
Tên tập tin:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Nghiên cứu tình huống (CS)
Casestudy Voorkom stofexploxies in graansilo's
Voorkom stofexplosies met behulp van
multipointtemperatuurmetingNgôn ngữ:
Tiếng Hà Lan
Phiên bản:
20/03/2024
Cỡ tập tin:
4.1 MB
Tên tập tin:
CS01823B15NL01.23 Voorkom stofexplosies in graansilo.pdf
-
-
-
AI (Ghi chú ứng dụng)
Éviter l'inflammation des poussières de céréales dans les cuves & silos en vrac
Éviter l'inflammation des poussières de céréales dans
les cuves et silos en vrac et garantir la sécurité du personnel
et des actifsNgôn ngữ:
French
Phiên bản:
04/10/2023
Cỡ tập tin:
671.1 KB
Tên tập tin:
AI01378T14FR01.23.pdf
-
-
-
AI (Ghi chú ứng dụng)
Schutz vor Staubentzündung in Schüttguttanks & Silos
Schutz vor Staubentzündung
in Schüttguttanks & Silos
und garantierte Sicherheit von
Personal & AnlagenNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
29/03/2023
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
AI01378T09DE1.23.pdf
-