Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measurement range
L: 0 to 100
a: -150 to 100
b: -100 to 150 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling -
Process pressure
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
Phạm vi ứng dụng
Memosens Wave CKI50 impresses with its compact design, which allows the spectrometer to provide reliable and fast color control directly in the process. At the same time, the process spectrometer ensures hygiene and material standards in accordance with the specifications of the food industry. Thanks to a preset color model and the connection to a Liquiline transmitter, commissioning is very easy and you benefit from stable measurements.
Quality control: Color deviations in end products are caused by color variations in the raw materials. Therefore, recognizing them and initiating appropriate adjustments is crucial
Filling control: Increasing product diversity and rising production speed pose a risk of incorrect bottling. Reliable and fast color detection is crucial.
Phase control: With color detection, phases in pipes can be recognized quickly and product losses can be minimized, e.g. when changing products or during cleaning.
Lợi ích
Compact design: Determination of color across the entire color spectrum with just a single device.
Easy commissioning: Thanks to Memosens technology and the Liquiline transmitter, installation is quick and easy. No calibration required, only a reference spectrum of the zero point has to be recorded.
Robust color measurement: Highly repeatable and long-term reliable color measurements even in demanding process environments, thanks to a high resistance to water ingress and vibration as well as higher temperatures.
Safe and efficient process control: The hygienic design ensures products are made safely. By checking the color directly in the process, product loss and potential health risks to consumers can be prevented
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
TI Memosens Wave CKI50
Process spectrometer for the measurement of color
EN VI 31/08/202302/12/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/08/2023
Cỡ tập tin:
926.8 KB
Tên tập tin:
TI01431CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Process spectrometer for the measurement of color
EN VI 20/09/202313/01/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/09/2023
Cỡ tập tin:
948.9 KB
Tên tập tin:
BA01932CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN VI 01/12/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2020
Cỡ tập tin:
412.2 KB
Tên tập tin:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN VI 31/05/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2020
Cỡ tập tin:
513.2 KB
Tên tập tin:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN VI 13/06/202321/07/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/06/2023
Cỡ tập tin:
472 KB
Tên tập tin:
XA02890CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/07/2023
Cỡ tập tin:
471.5 KB
Tên tập tin:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN VI 29/08/202330/04/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/08/2023
Cỡ tập tin:
512.7 KB
Tên tập tin:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/06/2023
Cỡ tập tin:
671.7 KB
Tên tập tin:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
29/06/2023
Cỡ tập tin:
773.6 KB
Tên tập tin:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Tuyên bố của Liên minh Châu Âu
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: EU_01063_01.22EN VI 09/11/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/11/2022
Cỡ tập tin:
322.3 KB
Tên tập tin:
EU_01063_01.22.pdf
-