Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar (363 psi)
-
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PEEK or PTFE
Phạm vi ứng dụng
Micropilot FMR63B is part of the new generation of 80 GHz radar sensors. Thanks to its complete hygienic design it is suitable for continuous non-contact level measurement in hygienic applications. Wizards guide users through commissioning, proof tests and verification of the devices and thus guarantee a simple operation. Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to identify anomalies or checking the measurement accuracy.
The Micropilot FMR63B is for free space applications up to 80m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.
Process connections: M24 adapters and hygienic process connections
Temperature: –40 to +200 °C (-40 to 392° F)
Pressure: –1 to +25 bar (-14.5 to +362.6 psi)
Maximum measuring range: 80 m (164 ft)
Accuracy: ±1 mm (0.04 in)
W-band: 80 GHz
EHEDG, 3-A, ASME BPE, International explosion protection certificates, 5- or 10-point linearity protocol
Lợi ích
Fulfils highest compliance requirements of the industry
Easy handling through intuitive operation and wizards, for commissioning and verification
Increased productivity thanks to process monitoring, verification also of the radar´s accuracy and diagnostics in the running process with Heartbeat Technology
Simple Display of device status – A change in the backlighting from green to red highlights errors immediately
Simple device integration into asset management systems through digital communication
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
BA Micropilot FMR63B
bản tiếng Anh - 11/2023
Free space radar HART
EN VI 13/11/202320/02/202301/08/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
BA02249FEN_0423-00.pdf
-
-
-
CDI DTM
CDI DTM - Micropilot 5xB/6xB - PROFINET with Ethernet-APL
Language neutral - 11/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00
Ngôn ngữ:
Language neutral
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
273.7 MB
Tên tập tin:
EH_Micropilot_5xB-6xB_PNA-CDIS_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01.zip
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFINET with Ethernet-APL
Free space radar
EN VI 13/11/202322/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
2.1 MB
Tên tập tin:
TI01700FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
Free space radar
EN VI 13/11/202301/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
TI01695FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR63B HART
Free space radar
EN VI 13/11/202320/02/202301/06/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
TI01685FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFINET with Ethernet-APL
Free space radar
EN VI 13/11/202322/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
3 MB
Tên tập tin:
BA02268FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR63B
Free space radar
HARTEN VI 13/11/202320/02/202301/08/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
2 MB
Tên tập tin:
BA02249FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
Free space radar
EN VI 13/11/202301/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
2.1 MB
Tên tập tin:
BA02263FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Micropilot FMRxxB; Operating tool HART
Free space radar
EN VI 12/01/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/01/2023
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
GP01202FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Micropilot FMR63B PROFINET with Ethernet-APL
Free space radar
EN VI 22/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
KA01613FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Micropilot FMR63B
Free space radar
HARTEN VI 02/01/202301/08/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/01/2023
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
KA01589FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
Free space radar
EN VI 01/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2023
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
KA01608FEN_0223-00.pdf
-