Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
316L or PTFE (clad 316L flanges)
Phạm vi ứng dụng
Micropilot FMR62B is part of the new generation of 80 GHz radar sensors. It is used for continuous non-contact level measurement in challenging liquid applications. It masters process requirements like high temperatures, high process pressure as well as changing media. Testing concepts for SIL-locking and proof tests reduces the risk of systematic errors. Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to identify anomalies for increased safety and productivity.
The Micropilot FMR62B is suitable for free-space applications up to 80m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.
Process connections: Flanges
Temperature: –196 to +450 °C (-320 to +842°F)
Pressure: –1 bis +160 bar (-14.5 to 2320.6 psi)
Maximum measuring range: 80 m (262.5 ft)
Accuracy: ±1 mm (0.04 in)
W-band: 80 GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approval, 5- or 10-point factory calibration certificate
Lợi ích
Increased productivity thanks to process monitoring, verification, and diagnostics in the running process with Heartbeat Technology
Safety by design: Device development according to IEC 61508 for SIL 2 and SIL 3 applications (e.g. in homogeneous redundancy)
Reduction of systematic errors through guided SIL-locking, verification and proof testing
Easy handling through intuitive operation and wizards, for commissioning and verifications
Easier troubleshooting through recommended actions shown on the display
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
BA Micropilot FMR62B PROFINET with Ethernet-APL
bản tiếng Anh - 04/2023
Free space radar
EN VI 22/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2023
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
BA02267FEN_0123-00.pdf
-
-
-
CDI DTM
CDI DTM - Micropilot 5xB/6xB - PROFINET with Ethernet-APL
Language neutral - 11/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00
Ngôn ngữ:
Language neutral
Phiên bản:
13/11/2023
Cỡ tập tin:
273.7 MB
Tên tập tin:
EH_Micropilot_5xB-6xB_PNA-CDIS_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01.zip
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR62B PROFIBUS PA
Free space radar
EN VI 01/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2023
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
TI01694FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Micropilot FMR62B HART
Free space radar
EN VI 20/02/202301/06/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/02/2023
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
TI01684FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Micropilot FMR62B PROFINET with Ethernet-APL
Free space radar
EN VI 22/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2023
Cỡ tập tin:
2.2 MB
Tên tập tin:
TI01699FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR62B PROFINET with Ethernet-APL
Free space radar
EN VI 22/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2023
Cỡ tập tin:
3.1 MB
Tên tập tin:
BA02267FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Micropilot FMR62B
Free space radar
HARTEN VI 20/02/202301/08/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/02/2023
Cỡ tập tin:
2.1 MB
Tên tập tin:
BA02248FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Micropilot FMR62B PROFIBUS PA
Free space radar
EN VI 01/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2023
Cỡ tập tin:
2.1 MB
Tên tập tin:
BA02262FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Micropilot FMRxxB; Operating tool HART
Free space radar
EN VI 12/01/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
12/01/2023
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
GP01202FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Micropilot FMR62B PROFINET with Ethernet-APL
Free space radar
EN VI 22/04/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/04/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
KA01612FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Micropilot FMR62B
Free space radar
HARTEN VI 02/01/202301/08/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/01/2023
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
KA01588FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA Micropilot FMR62B PROFIBUS PA
Free space radar
EN VI 01/09/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/09/2023
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
KA01607FEN_0223-00.pdf
-