The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).
Paddle switch measurement: Measuring Principle
The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.
Benefits
Measuring principle for simple applications
No calibration required
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.