尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
压力变送器CerabarPMP63B – 产品图片

Cerabar PMP63B数字压力变送器

精准测量静压液位、绝压和表压

PMP63B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • 过程温度

    Standard:
    -40°C…125°C (-40°F…257°C)
    Diaphragm seal:
    -70°C...250°C (-94°F...482°F)

  • 压力测量范围

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

  • 过程膜片的材质

    316L
    AlloyC

  • 传感器

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

应用领域

Cerabar PMP63B是一款现代压力变送器,适用于对液体和气体进行静压液位、绝压和表压测量。可选两种传感器选项:采用Contite技术的金属膜片传感器在防潮和防冷凝方面具有良好性能,适用于低温工艺环境。备用选项采用隔膜密封系统,配备久经验证的TempC膜片,显著降低温度波动的影响。

得益于坚固的结构设计与卫生合规性,Cerabar PMP63B适用于食品饮料及生命科学行业,典型应用场景包括:

  • 冷过程和储罐中的静压液位测量

  • 产品(如牛奶或药品)传输过程中,对过程管道的压力进行监测

  • 在加压罐中进行静压液位和罐顶压力测量,适用于上游细胞培养和发酵过程

  • 在SIP过程中,进行洁净蒸汽管道压力监控

优势

  • 凭借TempC膜片或采用先进防冷凝技术(Contite技术)的传感器,实现了高测量可靠性与操作安全性

  • 通过PROFINET + Ethernet-APL、PROFIBUS PA和HART与系统灵活集成

  • 可通过设备显示单元、网页服务器或SmartBlue app的引导式设置序列,轻松完成调试

  • 心跳设备校验和过程诊断

  • 遵循IEC 61508标准开发,满足SIL2/3安全应用要求,并通过国际防爆认证

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • 创新TempC膜片

    使用隔膜密封系统进行压力差压测量,保证高测量精度和高过程安全性

  • SmartBlue App

    想象您身处于舒适环境中安全可靠地操控所有设备:采用Bluetooth®无线技术,您可以使用SmartBlue App调试、操作和维护Endress+Hauser设备。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型